Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk700x-030x__web_dimensions.gif)
A1 | 29,80 mm |
A2 | 26,30 mm |
B1 | 29,80 mm |
B2 | 26,30 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7000-0303-6003 | 0,30 m |
ZK7000-0303-6005 | 0,50 m |
ZK7000-0303-6010 | 1,00 m |
ZK7000-0303-6015 | 1,50 m |
ZK7000-0303-6020 | 2,00 m |
ZK7000-0303-6025 | 2,50 m |
ZK7000-0303-6030 | 3,00 m |
ZK7000-0303-6040 | 4,00 m |
ZK7000-0303-6045 | 4,50 m |
ZK7000-0303-6060 | 6,00 m |
ZK7000-0303-6130 | 13,00 m |
ZK7000-0303-6150 | 15,00 m |
ZK7000-0303-6200 | 20,00 m |
ZK7000-0303-6250 | 25,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen