Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
Strombelastbarkeit | 3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Flansch |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | EtherCAT P-kodiert |
Strombelastbarkeit | 3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 ... 0,8 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079") |
Min. Biegeradius, bewegt | 10 x Kabelaußendurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
A1 | 29,80 mm |
A2 | 26,30 mm |
B1 | 34,50 mm |
B2 | M12 |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7000-0305-6100 | 10,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen