ZK7001-0102-2xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich, für 40 mm Biegeradius

ZK7001-0102-2xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich, für 40 mm Biegeradius

ZK7001-0102-2xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich, für 40 mm Biegeradius

ZK7001-0102-2xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich, für 40 mm Biegeradius

ZK7001-0102-2xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich, für 40 mm Biegeradius

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 300 V
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,7 mm ± 0,3 mm (0,2244" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio. mit R = 90 mm, 5 Mio. mit R = 60 mm, 2 Mio. mit R = 40 mm, 5 Mio. mit 30 x D (v = 2 m/s, a = 30 m/s²)
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
A2Ø10,10 mm
B135,00 mm
B2Ø10,10 mm
BestellangabenLänge
ZK7001-0102-20101,00 m
ZK7001-0102-20202,00 m
ZK7001-0102-20303,00 m
ZK7001-0102-20505,00 m
ZK7001-0102-20757,50 m
ZK7001-0102-210010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen