ZK7001-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

ZK7001-0303-0xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG24, PUR, schleppkettentauglich

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P-kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,22 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,2 mm ± 0,2 mm (0,2047" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A129,80 mm
A226,30 mm
B129,80 mm
B226,30 mm
BestellangabenLänge
ZK7001-0303-00020,20 m
ZK7001-0303-00030,30 m
ZK7001-0303-00050,50 m
ZK7001-0303-00101,00 m
ZK7001-0303-00151,50 m
ZK7001-0303-00202,00 m
ZK7001-0303-00303,00 m
ZK7001-0303-00505,00 m
ZK7001-0303-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen