ZK7502-AA00-0xxx | B12, ECP-Leitung, PUR, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7502-AA00-0xxx | B12, ECP-Leitung, PUR, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7502-AA00-0xxx | B12, ECP-Leitung, PUR, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7502-AA00-0xxx | B12, ECP-Leitung, PUR, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7502-AA00-0xxx | B12, ECP-Leitung, PUR, 2 x 0,75 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (benutzerdefinierte Spannung)

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB12
SteckerartVierkantflansch
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)2+4 Pin
KodierungEtherCAT P-kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)2-adrig
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)
Aderquerschnittsfläche (Power)2 x 0,75 mm² (ca. AWG18)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7502-AA00-0xxx
CEja
A136,00 mm
A220,00 mm
A315,70 mm
A413,20 mm
A517,80 mm
B141,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7502-AA00-0xxx

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen