ZK7732-3031-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7732-3031-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7732-3031-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7732-3031-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7732-3031-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

Power-Verbindungsleitung, IP67, 5 G 2,5 mm², PUR, schleppkettentauglich, mechanische Kodierung 2, B23, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, Power-kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse, 5-polig, Power-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartStift+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)5 G 2,5 mm² (ca. AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser10,0 mm ± 0,2 mm (0,3937" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen4 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7732-3031-0xxx
CEja
A195,00 mm
A229,00 mm
B195,00 mm
B229,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7732-3031-00101,00 m
ZK7732-3031-00202,00 m
ZK7732-3031-00303,00 m
ZK7732-3031-00505,00 m
ZK7732-3031-00707,00 m
ZK7732-3031-00808,00 m
ZK7732-3031-010010,00 m
ZK7732-3031-012012,00 m
ZK7732-3031-015015,00 m
ZK7732-3031-017017,00 m
ZK7732-3031-020020,00 m
ZK7732-3031-023023,00 m
ZK7732-3031-025025,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen