ZK7A33-3100-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3100-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3100-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3100-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A33-3100-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, 5 G 4 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

B23, Stecker, gerade, Buchse + Blindstopfen, 4+PE Pin, Power – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power)AWG12/4,0 mm²
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel13,0…15,0 mm, 15,0…16,0 mm
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 1000 V AC
Aderquerschnittsfläche5 G 4 mm² (AWG12)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser12,1 mm ± 0,3 mm (0,4763" ± 0.0118")
Min. Biegeradius, bewegt7,5 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL9005)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7A33-3100-0xxx
CEja
A1ca. 80,0 mm
A229,0 mm
BestellangabenLänge
ZK7A33-3100-00303,00 m
ZK7A33-3100-00505,00 m
ZK7A33-3100-00757,50 m
ZK7A33-3100-010010,00 m
ZK7A33-3100-025025,00 m
ZK7A33-3100-030030,00 m
ZK7A33-3100-035035,00 m
ZK7A33-3100-040040,00 m
ZK7A33-3100-045045,00 m
ZK7A33-3100-050050,00 m
ZK7A33-3100-055055,00 m
ZK7A33-3100-060060,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen