ZK2020-3100-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3100-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3100-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3100-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

ZK2020-3100-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – offenes Ende

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (angelehnt an IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, nicht bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrau

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A139,60 mm
A2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK2020-3100-30101,00 m
ZK2020-3100-30505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen