M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | grau |
A1 | 39,60 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 34,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3132-3001 | 0,15 m |
ZK2020-3132-3002 | 0,20 m |
ZK2020-3132-3005 | 0,50 m |
ZK2020-3132-3010 | 1,00 m |
ZK2020-3132-3015 | 1,50 m |
ZK2020-3132-3025 | 2,50 m |
ZK2020-3132-3030 | 3,00 m |
ZK2020-3132-3040 | 4,00 m |
ZK2020-3132-3050 | 5,00 m |
ZK2020-3132-3060 | 6,00 m |
ZK2020-3132-3080 | 8,00 m |
ZK2020-3132-3100 | 10,00 m |
ZK2020-3132-3160 | 16,00 m |
ZK2020-3132-3200 | 20,00 m |
ZK2020-3132-3250 | 25,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen