LösenAnheftenSchließen

ZK2050-5400-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²

ZK2050-5400-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²

ZK2050-5400-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²

ZK2050-5400-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²

ZK2050-5400-0xxx | Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm²

M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig, L‑kodiert – offenes Ende (5 G 1,5 mm²)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungL-kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)5-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche5 x 1.5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A135,00 mm
A2~ 40,00 mm
A3Ø 16,50 mm
BestellangabenLänge
ZK2050-5400-00101,00 m
ZK2050-5400-00202,00 m
ZK2050-5400-00303,00 m
ZK2050-5400-00505,00 m
ZK2050-5400-00757,50 m
ZK2050-5400-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen