Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | AX-Bridge |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | Power: 2 |
| Bemessungsspannung | 680 V DC |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 2-adrig |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Betriebsspannung | 1000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 2 x 10 mm² (ca. AWG8) |
| Anwendung | feste Verlegung |
| Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Min. Biegeradius, bewegt | 15 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | grau |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 190,00 mm |
| A2 | 80,00 mm |
| A3 | 40,00 mm |
| A4 | 5,60 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK4875-9007-0010 | 1,00 m |
| ZK4875-9007-0020 | 2,00 m |
| ZK4875-9007-0030 | 3,00 m |
| ZK4875-9007-0040 | 4,00 m |
| ZK4875-9007-0050 | 5,00 m |
nur ganze Meter lieferbar, maximale Leitungslänge = 5 m
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen