ZK2003-91D1-3xxx | Sensorkabel, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, grau

ZK2003-91D1-3xxx | Sensorkabel, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, grau

ZK2003-91D1-3xxx | Sensorkabel, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, grau

ZK2003-91D1-3xxx | Sensorkabel, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, grau

ZK2003-91D1-3xxx | Sensorkabel, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, grau

RJ45, Stecker, gerade, IP20, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1,3 A bei 40 °C
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Anschlussart AdernIDC
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG27 ... AWG22 (0,1 mm² ... 0,34 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,5...10,0 mm
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1,3 A bei 40 °C
Bemessungsspannung24 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)4 x 2 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser6,2 mm ± 0.2mm (0.244" ± 0.0079")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt7.5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrau

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A168,0 mm
A223,8 mm
A320,4 mm
B146,2 mm
B213,3 mm
B314,0 mm
BestellangabenLänge
ZK2003-91D1-30050,50 m
ZK2003-91D1-30101,00 m
ZK2003-91D1-30151,50 m
ZK2003-91D1-30202,00 m
ZK2003-91D1-30252,50 m
ZK2003-91D1-30303,00 m
ZK2003-91D1-30404,00 m
ZK2003-91D1-30505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen