CP59xx-0030 | Next-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 5Neu

CP59xx-0030 | Next-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 5

CP59xx-0030 | Next-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 5

CP59xx-0030 | Next-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 5

CP59xx-0030 | Next-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 5

Next-Panel-Generation als Basis für HMI-Applikationen | CP4xxx/CP5xxx

Drei Vorteile der neuen Multitouch-Serie | CP4xxx/CP5xxx

Next-Panel-Generation als Basis für HMI-Applikationen | CP4xxx/CP5xxx

Drei Vorteile der neuen Multitouch-Serie | CP4xxx/CP5xxx

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen. Zusätzlich können verschiedene Tastererweiterungen konfiguriert werden.

Folgende Displaygrößen werden angeboten:

  • 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 18,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 23,8 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP59xx-0030CP-Link 5Produktankündigung
CP59xx-0020DisplayPort/USBProduktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenCP59xx-0030Optionen
GerätetypMultitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link-5-Anschluss
GehäuseAluminiumgehäuse zur Tragarmmontage
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
SchutzartIP65
AnschlusstechnologieCP-Link 5 ermöglicht den Anschluss des Control Panels in bis zu 100 m Entfernung vom PC über ein Cat.6A-Kabel mit optionaler integrierter oder getrennter 24-V-DC-Spannungsversorgung. CP-Link 5 überträgt USB 2.0 mit bis zu 480 MBit/s.
TragarmadapterAuswahl aus der OptionslisteAnschlussblock oder drehbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten
SchnittstellenRJ45 für CP-Link 5, 2 x USB 2.02-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx
Betriebstemperatur0…50 °C
Spannungsversorgung24 V DC
CP59xx-0030
CP5916-003015,6-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5918-003018,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5921-003021,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5924-003023,8-Zoll-Display 1920 x 1080
Optionen
C9900-M780Anschlussblock mit je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm an der Rückwand eines Control Panels CP5xxx
C9900-M781drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben
C9900-M782drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten
C9900-E3412-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx, USB-A-Buchse mit Gummikappe IP65

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen