Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation
Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen. Zusätzlich können verschiedene Tastererweiterungen konfiguriert werden.
Folgende Displaygrößen werden angeboten:
- 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
- 18,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
- 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
- 23,8 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
| Produktvarianten | Übertragungstechnik | Produktstatus |
|---|---|---|
| CP59xx-0030 | CP-Link 5 | Produktankündigung |
| CP59xx-0020 | DisplayPort/USB | Produktankündigung |
Produktinformationen
| Technische Daten | CP59xx-0020 | Optionen |
|---|---|---|
| Gerätetyp | Multitouch-Control-Panel mit DisplayPort/USB-Anschluss | |
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse zur Tragarmmontage | |
| Touchscreen | Multifinger-Touchscreen | |
| Schutzart | IP65 | |
| Tragarmadapter | Auswahl aus der Optionsliste | Anschlussblock oder drehbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten |
| Schnittstellen | DisplayPort-Eingang, USB-3.0-Eingang, 2 x USB-3.0-Ausgang | 2-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC | |
| CP59xx-0020 | |
|---|---|
| CP5916-0020 | 15,6-Zoll-Display 1920 x 1080 |
| CP5918-0020 | 18,5-Zoll-Display 1920 x 1080 |
| CP5921-0020 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080 |
| CP5924-0020 | 23,8-Zoll-Display 1920 x 1080 |
| Optionen | |
|---|---|
| C9900-M780 | Anschlussblock mit je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm an der Rückwand eines Control Panels CP5xxx |
| C9900-M781 | drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben |
| C9900-M782 | drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten |
| C9900-E341 | 2-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx, USB-A-Buchse mit Gummikappe IP65 |
| Material Compliance | CP59xx-0020 |
|---|---|
| REACH SVHC | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-ipc |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen