C9900-Z564 | DisplayPort-Adapter mit Videokonverter, geschirmt, PVC, 5 x 2 x AWG32 + 4 x AWG32 + 1 x AWG28, feste Verlegung, schwarz

Adapterkabel DisplayPort auf DVI, 40 cm, Stecker, gerade, Stift, 20-polig – Stecker, gerade, Buchse, 24 + 5-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeDisplayPort
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)20-polig
Strombelastbarkeit0,5 A
Bemessungsspannung40 V (AC)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)24+5-polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung40 V (AC)
Technische DatenMeterware
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser5,5 mm ± 0,2 mm (0,216" ±0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A1ca. 41 mm
A2ca. 20 mm
B1ca. 54,0 mm
B2ca. 41,0 mm
BestellangabenLänge
C9900-Z5640,40 m

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen