CX2900-0120 | CX-Kabelhalterung für Zugentlastung

Die Zubehör-Option CX2900-0120 ist eine Kabelhalterung, die für die Embedded-PC-Serien des Typs CX9xxx, CX20xx, CX5xxx, Ansteckmodule der Serie CX25xx und das Netzteil-Modul CX2100-0914 geeignet ist. Sie dient der Zugentlastung der Schnittstellenkabel und ist insbesondere für Schnittstellen wie USB nützlich, deren Stecker über keine eigene Auszugsicherung verfügen.

Die Kabelhalterung ist nachträglich im Feld nachrüstbar. Sie schützt Leitungen und Steckverbindungen zuverlässig vor mechanischer Belastung und sorgt für ein aufgeräumtes, wartungsfreundliches Kabelmanagement. Die Fixierung der Kabel an die Kabelhalterung erfolgt durch einfache Kabelbinder, sodass die Halterung für unterschiedliche Kabeltypen und Kabeldurchmesser geeignet ist.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX2900-0120
Max. Zugkraft100 N
Abmessungen (B x H x T)18 mm x 108 mm x 80 mm
Gewichtca. 12 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Bestellangaben
CX2900-0120CX-Kabelhalterung für Zugentlastung (2 Stück)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen