CP57xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Panel-PCNeu

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Panel-PCs einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Die lüfterlosen Tragarm-Panel-PCs der Serie CP57xx mit Prozessoren des Typs Intel Atom® eignen sich für TwinCAT-Applikationen mittlerer Größe sowie Virtualisierung und KI-Anwendungen. Die Allround-Geräteplattform für smarte HMI-Lösungen und leistungsfähige Steuerungen unterstützt alle Funktionen für reaktionsschnelle Visualisierung und intuitive Bedienung. Die CP57xx sind energieeffiziente Geräte ohne rotierende Bauteile mit erhöhter Ausfallsicherheit.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2027

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP57xx-0040Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP57xx-0040Optionen
GerätetypMultitouch-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse zur Tragarmmontage
TragarmadapterAuswahl aus der OptionslisteAnschlussblock oder drehbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-SSD
Kühlungpassiv
SchutzartIP65
Betriebstemperatur0…45 °C
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorAuswahl aus der Optionstabellebis Intel Atom® x7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50)
SpeicherAuswahl aus der Optionstabellebis zu 8 GB LPDDR5-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000/2500BASE-T on-board
Festplatten/FlashAuswahl aus der Optionstabellebis zu 640-GB-M.2-SSD
Schnittstellen2 x USB 3.2 Gen. 12-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx
Spannungsversorgung24 V DC
Betriebssystem–Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, TwinCAT/BSD
CP57xx-0040
CP5716-004015,6-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5718-004018,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5721-004021,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP5724-004023,8-Zoll-Display 1920 x 1080
Erforderliche Prozessor-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration
C9900-C657Prozessor Intel Atom® X7213RE, 2,0 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 40) und 8 GB LPDDR5-RAM
C9900-C658Prozessor Intel Atom® X7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50) und 8 GB LPDDR5-RAM
Erforderliche SSD-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration
C9900-H85180-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H852160-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H853320-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H854640-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
OptionenCP57xx-0040
C9900-M780Anschlussblock mit je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm an der Rückwand eines Control Panels CP5xxx
C9900-M781drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben
C9900-M782drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP5xxx für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten
C9900-E3412-Port-USB-Schnittstelle im Tragarmadapter des CP5xxx, USB-A-Buchse mit Gummikappe IP65

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen