CPX27xx-0030 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PCNeu

CPX27xx für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22

Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.

Skalierbare Performance

Die CPX27xx-Panel-PCs sind mit einem Prozessor des Typs Intel Atom® mit bis zu vier Cores ausgestattet und in drei verschiedenen Displaygrößen 15, 19 und 21,5 Zoll erhältlich.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthält der CPX27xx keine rotierenden Bauteile. Der CPX27xx wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert.

Zugänglichkeit der Komponenten

Der Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CPX27xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Optional kann eine dritte Ethernet-Schnittstelle und eine 2½-Zoll-Festplatte/SSD statt CFast-Karte integriert werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027

Produktinformationen

Technische DatenCPX27xx-0030Optionen
GerätetypLüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für CFast1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile, massiver Anpressrahmen zur gleichmäßigen Druckverteilung auf der Dichtung
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperatur0…55 °C
Displaygröße/Auflösung15" 1024 x 768, 19" 1280 x 1024 oder 21,5" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorIntel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40)Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x6
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000/2500BASE-T on-board1 zusätzlicher 100/1000/2500BASE-T
Festplatten/Flash40-GB-CFast-Kartebis zu 320-GB-CFast-Karte, bis zu 1280-GB-SSD
Schnittstellen2 x USB 3.1 Gen. 2, 2 x USB 2.0, 1 x DVI
Spannungsversorgung24 V DC
Betriebssystem–Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx (in Vorbereitung)
CPX27xx-0030Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
CPX2715-003015-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen
CPX2719-003019-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen
CPX2721-003021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
OptionenCPX27xx-0030
C9900-C591Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM
C9900-B424Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000/2500BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich
C9900-H62080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H628160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H673320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-D1981 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 1 Slot für eine CFast-Karte
C9900-H867Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 160 GB, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H848Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 320 GB, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H748Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H796Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 40-GB-CFast-Karte

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen