Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | M23 |
| Steckerart | Kupplung |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
| Strombelastbarkeit | 8 A bei 25 °C |
| Bemessungsspannung | 150 V (gemäß DIN EN 60664-1:2008) |
| Anzahl Steckzyklen | 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | offenes Ende |
| Polzahl (Steckgesicht) | 12-adrig |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Aderquerschnittsfläche | 12 G 1,0 mm² (AWG18) |
| Anwendung | feste Verlegung |
| Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Kabelaußendurchmesser | 12,8 mm ± 0,2 mm (0,5039" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 12,5 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
| Farbe Außenmantel | grau |

| A1 | 56,0 mm |
| A2 | Ø 26,0 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| C9900-K275 | 5,00 m |
| C9900-K276 | 10,00 m |
| C9900-K277 | 20,00 m |
| Material Compliance | C9900-K275...K277 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-ipc |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
| Material Compliance | SCIP | SCIP-Nr. |
|---|---|
| C9900-K275 | 91b049b5-78f4-4cdf-897b-ab8670e42234 |
| C9900-K276 | 7e5eb272-55ee-4f1e-86d1-18fb5e3a1fae |
| C9900-K277 | 41f5f28b-d576-4d89-b984-78c59a5ee76c |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen