C9900-P926 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG20…AWG12 (0,25 mm²…4,0 mm²), Rastermaß 10 mm, 1-reihig, grau, gerade, Buchse, IP20, 8-polig, Zugfederanschluss

C9900-P926 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG20…AWG12 (0,25 mm²…4,0 mm²), Rastermaß 10 mm, 1-reihig, grau, gerade, Buchse, IP20, 8-polig, Zugfederanschluss

C9900-P926 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG20…AWG12 (0,25 mm²…4,0 mm²), Rastermaß 10 mm, 1-reihig, grau, gerade, Buchse, IP20, 8-polig, Zugfederanschluss

C9900-P926 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG20…AWG12 (0,25 mm²…4,0 mm²), Rastermaß 10 mm, 1-reihig, grau, gerade, Buchse, IP20, 8-polig, Zugfederanschluss

C9900-P926 | Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG20…AWG12 (0,25 mm²…4,0 mm²), Rastermaß 10 mm, 1-reihig, grau, gerade, Buchse, IP20, 8-polig, Zugfederanschluss

Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG20…AWG12 (0,25 mm²…4,0 mm²), Rastermaß 10 mm, 1-reihig, grau, gerade, Buchse, IP20, 8-polig, Zugfederanschluss, 1 Stk.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

A118,70 mm
A235,00 mm
Bestellangaben
C9900-P926Powersteckverbinder, feldkonfektionierbar, Kunststoff, AWG20…AWG12 (0,25 mm²…4,0 mm²), Rastermaß 10 mm, 1-reihig, grau, gerade, Buchse, IP20, 8-polig, Zugfederanschluss, 1 Stk.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen