![C9900-S419, C9900-S424, CXxxxx-012x, CXxxxx-013x | Windows Embedded Standard 7 für Beckhoff Industrie-PCs](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-s44x__web_main_preview.png)
Microsoft Windows Embedded Standard 7 ist in der 32- und 64-Bit-Variante verfügbar und unterstützt auch Multi-Core-Architekturen und Multi-Threading. Es beinhaltet eine Reihe innovativer Technologien und neuer Funktionen, die auf das einfache, zuverlässige Bedienen und Warten von industriellen Systemen abzielen. Das Betriebssystem ist modular aufgebaut und kann durch die Installation zusätzlicher Komponenten erweitert werden. Standardmäßig sind alle gängigen Komponenten inbegriffen, die für den zuverlässigen Einsatz der Beckhoff Industrie-PCs benötigt werden. Durch die Embedded-Komponenten, wie z. B. Schreibfilter, ist es möglich, das Betriebssystem abzusichern.
Langzeitverfügbarkeit
Betriebssysteme, die von Beckhoff vertrieben werden, stammen ausschließlich aus dem sogenannten Embedded-Kanal. Das bedeutet, dass Sicherheitsupdates zehn Jahre verfügbar sind. Darüber hinaus haben diese Betriebssystemversionen konstante Eigenschaften und unterliegen keinem Funktions-Upgrade. Nach dem Ende des erweiterten Supports werden seitens Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt. Das Betriebssystem ist jedoch weiterhin verfügbar und darf auch weiterhin vertrieben werden.
Stabilität und Echtzeitfähigkeit
Beckhoff setzt Windows-Betriebssysteme seit vielen Jahren als stabile Basis für die Automatisierungssoftware TwinCAT ein. Es werden ausschließlich geprüfte Treiber- und Softwarekomponenten integriert, die regelmäßig intensiven Echtzeit- und Funktionstests unterzogen werden. Die eingesetzten Treiber sind dabei optimal auf die Beckhoff Hardware abgestimmt. Zusätzlich sind alle Einstellungen im Betriebssystem auf den Einsatz von TwinCAT angepasst. Damit wird die Echtzeitfähigkeit der Steuerung optimiert und Ausfallzeiten an der Maschine werden minimiert.
Sicherheit
Die Sicherheitsanforderungen an die Betriebssysteme von Industrie-PCs steigen stetig an. Gründe dafür sind z. B. die neuen Einsatzgebiete und Anwendungsfälle im Bereich Industrie 4.0, Vernetzung und Cloudanbindung. Die IPC Security Guideline trägt dazu bei, Betriebssysteme Schritt für Schritt sicherer zu machen, indem Maßnahmen erläutert und Bedrohungsanalysen durchgeführt werden. Außerdem kommuniziert Beckhoff in Form von Security Advisories bekannte Sicherheitslücken und gibt − falls verfügbar − Anleitungen, wie die Sicherheitslücken auf Beckhoff Industrie-PCs zu schließen sind. Damit der Nutzer auf die wichtigsten Schritte zur Absicherung des Systems hingewiesen wird, öffnet sich beim Systemstart von Windows der Beckhoff Security Wizard.
Nützliche Beckhoff Komponenten
Zusätzliche, standardmäßig integrierte Beckhoff Komponenten erleichtern die Bedienung und Wartung der Industrie-PCs und Betriebssysteme und bieten damit einen echten Mehrwert. Mit dem Beckhoff Display Control kann der Anwender z. B. die Helligkeit des Displays verändern oder einen Bildschirmschoner sowie einen Reinigungsmodus einstellen. Über den Beckhoff Device Manager lässt sich ein Industrie-PC per Fernzugriff mithilfe eines Webbrowsers konfigurieren. Kennzahlen des Industrie-PCs, wie z. B. Lüfterdrehzahl, CPU-Auslastung und Datenträger SMART Parameter, sind dort auf einen Blick einsehbar und erleichtern so die Wartung. Mithilfe des Beckhoff Write Filter Managers kann der Benutzer über eine grafische Benutzeroberfläche die Windows Embedded Standard 7 Schreibfilter EWF (Enhanced Write Filter) und FBWF (File-Based Write Filter) steuern und konfigurieren, um eine Partition vor Schreibzugriffen zu schützen. In den Windows Embedded Standard 7 Images erleichtert der Beckhoff IPC-FeatureManager die Installation von Sprach- und Komponentenpaketen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | Microsoft Windows Embedded Standard 7 |
---|---|
C9900-S419 | Windows Embedded Standard 7, 32 Bit, multilingual, englisch und deutsch, weitere Sprachen installierbar, Multifinger-Touchscreen-Unterstützung |
C9900-S424 | Windows Embedded Standard 7, 64 Bit, multilingual, englisch und deutsch, weitere Sprachen installierbar, Multifinger-Touchscreen-Unterstützung |
Windows Embedded Standard 7 erfordert eine Datenträgergröße von mindestens 40 GB für Betriebssystem und TwinCAT.
Die Bestelloptionen für die Embedded-PCs sind den Bestellangaben des jeweiligen Geräts zu entnehmen.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen