CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

USV-Serie CU81xx mit flexibler Kommunikationsanbindung

USV-Serie CU81xx mit flexibler Kommunikationsanbindung

CU8110-0060 ist eine kapazitive, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 0,3 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 55 W.

Bei Wegfall der externen 24-V-DC-Eingangsspannung übernimmt diese USV die Versorgung der an sie angeschlossenen Geräte dank ihrer geregelten und gepufferten 24-V-DC-Ausgangsspannung.

Mit der USV-Serie CU81xx können alle Beckhoff Komponenten, insbesondere Industrie-PCs, Embedded-PCs, Panels und Panel-PCs ausgestattet werden.

Die Hauptmerkmale dieser USV sind:

  • Wartungsfreiheit durch kapazitive Energiespeicher auf Basis von Doppelschicht-Folienkondensatoren (EDLCs)
  • Montage der USV auf Hutschiene oder an der Schaltschrankrückwand
  • Anschlussmöglichkeit für ein Hauptgerät (z. B. Industrie-PC) und ein Zweitgerät (z. B. Control Panel)
  • kurzschlussgeschützte Ausgänge
  • zeit- oder restenergiegesteuerte Selbstabschaltung zur Schonung des Energiemoduls
  • automatischer Wiederanlauf bei Spannungswiederkehr (autonomer Start)
  • protokollbasierte Kommunikation mit Industrie-PC wahlweise über OCT (One Cable Technology) oder USB
  • digitale Signale zur Kommunikation mit nicht-protokollfähigen Endgeräten
  • Parametrierung und Diagnose über Beckhoff USV-Konfigurationssoftware auf verschiedenen Betriebssystemen
  • TwinCAT-SPS-Bausteine zur Abfrage des USV-Betriebs

Die drei Diagnose-LEDs zeigen den Zustand der Eingangsspannung, der Ausgangsspannung und des Ladezustands an und signalisieren mögliche Fehlerzustände.

Eine Besonderheit der Beckhoff CU81xx-Geräte ist OCT (One Cable Technology) als Kommunikationstechnologie zwischen USV und Industrie-PC. Damit ist gemeint, dass die zwei Verbindungsleitungen (+24 V, 0 V) zwischen Industrie-PC und USV nicht nur zur Versorgung des Industrie-PCs, sondern auch zur bidirektionalen, aufmodulierten Datenübertragung verwendet werden. Wenn beide Seiten OCT-fähig sind, wird keine weitere Verbindung, z. B. über USB, benötigt. Das vereinfacht die Verkabelung und ermöglicht auch längere Verbindungswege im Vergleich zu USB.

Alle USV-Geräte der Serie CU81xx verfügen über eine stehende Verdrahtung auf zwei 9-poligen Steckern, sodass die Verdrahtung im Servicefall nicht gelöst werden muss.

Hinweis: Die erzielbaren Haltezeiten im USV-Fall sowie wichtige Hinweise zum Einbau und zum sicheren Betrieb der Geräte entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU8110-0060
Typkapazitive unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 55 W
GehäuseMetallgehäuse zur Montage auf Hutschiene TS35x15 2.3
SpeichertechnologieEDLC (kapazitiv)
Kapazität0,3 Wh
SchnittstellenUSB oder UPS-OCT via 24-V-DC-Netzteil, USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten
Diagnose-LED1 x UIN, 1 x UOUT, 1 x DIAG
Anschluss2 x 9-poliger Stecker, Push-in
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannungmin. 24 V DC
Leistungsaufnahmemax. 60 W
Leistungsabgabemax. 55 W
Stromverbrauch beim Laden (ohne Last)max. 2,2 A
Ausgangsstrommax. 2,5 A
Sicherung (intern, Eingang)elektronisch, 10 A
Sicherung (intern, Ausgang)elektronisch, 3 A
Verlustleistung beim Ladenmax. 4,25 W
Verlustleistung Netzbetrieb, USV geladenmax. 2,2 W
Verlustleistung USV-Betrieb, USV entlädtmax. 5,5 W
Abmessungen (B x H x T)50 mm x 100 mm x 90 mm
Gewichtca. 425 g
Betriebstemperatur-25…+50 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Zubehör
C9900-M676Montageplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium für die USV-Montage an der Schaltschrankwand, passend für CU8110-0060
C9900-P950Ersatzstecker für die Stromversorgung der USV-Serie CU81xx. Zwei 9-polige Stecker mit Push-in-Anschluss für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,14 mm² bis 1,5 mm² oder AWG26 bis AWG16.
C9900-K530,-K552,-K553,-K554USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig
C9900-K900…K904Powerleitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x AWG18, feste Verlegung, schwarz, offenes Ende, 2-adrig + Schirmgeflecht – offenes Ende, 2-adrig + Schirmgeflecht
Material ComplianceCU8110-0060
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-ipc
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen