Das Economy Drive System: performante Antriebstechnik wirtschaftlich kombiniert

Das Economy Drive System: kostenoptimiert und dennoch mit höchsten technologischen Standards
Das Economy Drive System: kostenoptimiert und dennoch mit höchsten technologischen Standards

Viele Anwender – insbesondere in preisbewussten und aufstrebenden Märkten – benötigen zuverlässige Antriebslösungen mit optimiertem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das neue Economy Drive System deckt diesen Bedarf, ohne Kompromisse bei Performance und Qualität.

Der Economy-Servomotor AM1000 in Kombination mit dem Economy-Servoverstärker AX1000 bildet ein leistungsstarkes, platzsparendes und ideal aufeinander abgestimmtes Servoantriebssystem. Ergänzend dazu erweitert der Economy-Frequenzumrichter AF1000 das Portfolio um kompakte, vielseitige Antriebsverstärker für einfache Anwendungen.

Ihr Vorsprung mit dem Economy Drive System:

  • optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • geringer Platzbedarf in Schaltschrank und Maschine durch kompakte Bauformen
  • als Einachs- oder besonders kosteneffiziente Doppelachsversion verfügbar
  • komfortable Auslegung, Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT

Unsere Produktserien auf einen Blick

Economy-Servomotor

AM1000 | Economy-Servomotor
AM1000 | Economy-Servomotor

Economy-Servoverstärker

AX1000 | Economy-Servoverstärker
AX1000 | Economy-Servoverstärker

Economy-Frequenzumrichter

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter
AF1000 | Economy-Frequenzumrichter
Kompakt und kosteneffizient: der Economy-Servomotor AM1000
Kompakt und kosteneffizient: der Economy-Servomotor AM1000

Der hoch performante Servomotor für dynamische Positionieraufgaben ist in drei Flanschmaßen von 40, 60 und 80 mm mit einem Leistungsbereich von 50 W bis 1,7 kW erhältlich. Dabei erfüllt der äußerst kompakte Motor höchste technologische Ansprüche bei einem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis. In Kombination mit dem Economy-Servoverstärker AX1000 und One Cable Technology (OCT) profitieren Anwender von einem ideal aufeinander abgestimmten Servoantriebssystem mit einfacher Inbetriebnahme per Plug-and-Play.

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • platzsparende Maschinenintegration durch extrem kompakte Bauform und hohe Leistungsdichte
  • einfachste Inbetriebnahme und geringer Verkabelungsaufwand durch OCT
  • weltweite Einsatzmöglichkeit durch optimiertes Wicklungsdesign für alle Netze bis 480 V AC
  • robustes Design mit kompaktem Metallsteckverbinder
AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben
AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Der Economy-Servoverstärker AX1000 stellt eine besonders kosteneffiziente Baureihe im Nennstrombereich von 1,65 bis 12 A mit hervorragender Performance dar. Verfügbar ist der AX1000 für einphasige Einspeisungen mit 1 x 230 V AC und im höheren Leistungsbereich für dreiphasige Einspeisungen mit 3 x 400 V AC – jeweils als Ein- und Doppelachsvariante. Die Geräte sind über EtherCAT perfekt in TwinCAT integriert und unterstützen die Servomotoren der Serien AM1000 und AM8000 sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren.

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • kleiner Formfaktor erleichtert Ausnutzung kleiner Bauräume
  • durch interne 24-V-Erzeugung kein externes Netzteil erforderlich
  • optional TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen verfügbar
  • komfortable Auslegung, Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT
AF1000: kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen
AF1000: kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Mit dem Economy-Frequenzumrichter AF1000 bietet Beckhoff eine kostengünstige Lösung für einfache Antriebsaufgaben an, z. B. Bandantriebe, Pumpen oder Lüfter. Die kompakten, hochintegrierten Geräte eignen sich für die Realisierung von Antriebsachsen mit Synchron-, Asynchron- und Reluktanzmotoren ohne Feedbacksystem. Der AF1000 kann an einphasigen Netzen mit 1 x 230 V AC und im höheren Leistungsbereich an dreiphasigen Netzen mit 3 x 400 V AC mit Leistungen von 370 W bis 5,5 kW betrieben werden.

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • kleiner Formfaktor erleichtert die Ausnutzung kleiner Bauräume
  • besonders kosteneffizient als Doppelachsmodul
  • als EtherCAT Device komfortable und vollständige Integration in TwinCAT

Hochoptimiert und vollständig systemintegriert: AM1000 und AX1000 als Servoantriebssystem

Die hochdynamischen Servomotoren der Baureihe AM1000 sind für den Einsatz mit dem Economy-Servoverstärker AX1000 konzipiert. In Kombination mit One Cable Technology (OCT) profitieren Anwender von einem ideal aufeinander abgestimmten Servoantriebssystem mit einfacher Inbetriebnahme per Plug-and-Play. Das kostenoptimierte und platzsparende Servosystem ist in verschiedenen Leistungsstufen bis 1.000 Watt (230 V AC) oder 1.700 Watt (400 V AC) erhältlich. Dank EtherCAT und der nahtlosen Integration in TwinCAT gestalten sich Inbetriebnahme, Tuning und Diagnose besonders einfach.

Mit dem Economy-Servomotor AM1000 und dem Economy-Servoverstärker AX1000 erhalten Anwender ein ideal aufeinander abgestimmtes, optimiertes Servoantriebssystem. Durch ein kosten- und fertigungstechnisch optimiertes Design ermöglicht diese Kombination ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Performance und Qualität.

Durch Plug-and-Play mit OCT und eine einfache Auswahl nach Leistungsgrößen wird der Aufwand für Auslegung, Installation und Inbetriebnahme erheblich reduziert. Zudem ergeben sich durch geringe Varianz weitere Kostenvorteile bei Lagerhaltung und Ersatzteilen.

Die optimierten Komponenten des Economy Drive Systems reduzieren den Platzbedarf sowohl im Schaltschrank als auch in der Maschine erheblich. Neben der äußerst kompakten Bauform bietet die Anschlusstechnik auf der Front eine einfache und platzsparende Verdrahtung sowie einen montagefreundlichen Systemaufbau ohne Abstände zwischen den Geräten – ideal zur Minimierung des Schaltschrank-Footprints.

Auch in der Maschine sorgt der extrem kompakte Servomotor AM1000 durch die äußerst geringe Baulänge, seine platzsparende Verkabelung und die sehr hohe Leistungsdichte für maximale Raumeffizienz in kostensensitiven Automatisierungslösungen.

Die Übertragung der Feedbacksignale erfolgt dank der One Cable Technology (OCT) direkt über die Leitung zur Leistungsversorgung, sodass Power- und Feedbacksystem in einem Motoranschlusskabel zusammengefasst sind. Dies reduziert den Verkabelungsaufwand sowie die Materialkosten signifikant. Das Economy Drive System mit dem Servomotor AM1000 in Kombination mit dem Servoverstärker AX1000 bietet zudem die Möglichkeit, teilgeschirmte Leitungen einzusetzen, die durch einen geringen Durchmesser und eine hohe Flexibilität den Installationsaufwand weiter verringern.

Das im AM1000 integrierte elektronische Typenschild auf Basis von OCT ermöglicht dem AX1000 den angeschlossenen Motor auszulesen und automatisch zu konfigurieren. Dadurch wird die Inbetriebnahme des Economy-Servoantriebssystems deutlich vereinfacht und beschleunigt – für eine effiziente und fehlerfreie Systemintegration.

Die Motion-Softwareprodukte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.
Die Motion-Softwareprodukte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.

Das Economy Drive System ist vollständig in TwinCAT sowie die bewährten Motion-Softwareprodukte integriert. Unsere innovativen Softwarelösungen unterstützen den gesamten Motion-Engineering-Prozess effizient und intuitiv: Von der ersten Auslegung mit dem TwinCAT Motion Designer über die Inbetriebnahme mit dem TwinCAT Drive Manager 2 bis hin zur automatisierten Optimierung mit TwinCAT Autotuning. So wird maximale Performance und einfache Handhabung in jeder Projektphase gewährleistet.

Leistungsabhängige Produktübersicht – optimale Lösung für Ihre Anwendung schnell und einfach identifizieren

Leistung Economy-Servomotor Economy-Servoverstärker Anschlussleitung
50 W AM1011-wDyz AX1101-1xxx Einachsmodul
AX1201-1xxx Doppelachsmodul
ZK41xx-1xxx
100 W AM1012-wDyz
200 W AM1021-wDyz
400 W AM1022-wFyz AX1103-1xxx Einachsmodul
AX1203-1xxx Doppelachsmodul
550 W AM1031-wHyz AX1106-1xxx Einachsmodul
750 W AM1032-wHyz
1000 W AM1033-wJyz

Leistung Economy-Servomotor Economy-Servoverstärker Anschlussleitung
100 W AM1011-wDyz AX1103-3xxx Einachsmodul
AX1203-3xxx Doppelachsmodul
ZK41xx-1xxx
200 W AM1012-wDyz
400 W AM1021-wDyz
760 W AM1022-wFyz
1000 W AM1031-wHyz AX1106-3xxx Einachsmodul
AX1206-3xxx Doppelachsmodul
1250 W AM1032-wHyz
1700 W AM1033-wJyz

Produkte

AM1000 | Economy-Servomotoren Neu

AM1000 | Economy-Servomotoren

Die Servomotoren der Serie AM1000 erfüllen höchste technologische Ansprüche bei einem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Einsatzbereiche.

AX1000 | Economy-Servoverstärker Neu

AX1000 | Economy-Servoverstärker

Der Economy-Servoverstärker AX1000 für die Realisierung von anspruchsvollen und kostensensitiven Antriebsaufgaben.

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter Neu

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter

Die Frequenzumrichter der Serie AF1000 eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.