LösenAnheftenSchließen

ASxxxx | Schrittmotoren

ASxxxx

ASxxxx

Nennstrom (pro Phase)
1,00 A 1,50 A 2,00 A 5,00 A 5,60 A 6,50 A 5,60 A | 6,40 A
Flanschmaß
N1 (NEMA17/42 mm) AS1010
0,40 Nm
AS1020
0,5 Nm
N2 (NEMA23/56 mm) AS1030
0,6 Nm
AS2021
0,8 Nm
AS1050
1,2 Nm
AS2022
1,50 Nm
AS2023
1,8 Nm | 2,3 Nm
N3 (NEMA34/86 mm) AS2041
3,3 Nm
AS2043
8,0 Nm
AS1060
5,0 Nm
AS2042
6,4 Nm