Produktinformationen
| Technische Daten | ZS4800-2013 |
|---|---|
| Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Buchse |
| Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
| Anzahl Steckzyklen | 25 |
| Anschlussart Adern | Push-in |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24…AWG8 (0,5 mm²…10 mm²) |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | ca. 60,00 mm |
| A2 | ca. 47,00 mm |
| Bestellangaben | ZS4800-2013 | Stecker |
|---|---|
| ZS4800-2013 | Stecker für AX8000: X13/X23 Motoranschlussstecker mit 30° gewinkeltem Kabelabgang, Buchse, 8-polig, max. 6,0 mm² (Leistung), max. 1,5 mm² (OCT/Thermo+Bremse) |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen