AL8200-000z-0000 | Magnetisches Encodersystem

Das magnetische Encodersystem (MES-System) AL8200 ist ein analoges Feedback, das in Kombination mit der Linearmotorserie AL8000 und dem Servoverstärker AX5000 verwendet werden kann. Das MES nutzt das Magnetfeld der Permanentmagneten der Magnetplatte als Maßverkörperung. Es stellt, mithilfe einer eingebauten Elektronik, Inkrementalgebersignale zur Kommutierung, Geschwindigkeits- und Lageregelung zur Verfügung. Das MES liefert eine Sinus-Schwingung (1 VSS) pro 24-mm-Polteilung und eine Genauigkeit von 1/10 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenAL8200-000z-0000 | Feedbacksystem
AL8200-0000-0000ohne Anschlussstecker
AL8200-0001-0000mit Anschlussstecker

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceAL8200-000z-0000
CAS-Nr.7439-92-1, 115-86-6
REACH SVHCBlei, Triphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
AL8200-0000-0000SCIP submission in progress
AL8200-0001-0000SCIP submission in progress

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen