AL8300-0010-0xxx | Maßband für induktiven Abtastkopf der Linearmotoren mit OCT

Das Maßband AL8300-0010-0xxx ist das Gegenstück zum induktiven Abtastkopf der OCT-Lösung für Linearmotoren AL8000 und AL8100. Es ist bis zu einer maximalen Länge von 8 m erhältlich und entspricht einer Genauigkeitsklasse von ±10 µm.

Bei der Montage wird das Maßband auf die Schiene AL8321/AL8361 geklebt. Durch Einsatz der Schiene wird der Luftspalt des Linearencoders berücksichtigt. Bei Bedarf kann für eine finale Ausrichtung der Verstellmechanismus am Primärteil genutzt werden. Hierbei wird der Anwender zusätzlich durch eine dauerhafte Bewertungszahl über die Signalgüte des Linearencoders unterstützt. Mit dieser kann an jeder Position und zu jedem Zeitpunkt die Signalgüte des Encoders bewertet werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage

Produktinformationen

AbmessungenAL8300-0010-0xxx
b13,95 mm
h0,8 mm
Bestellangaben
AL8300-0010-0xxxMaßband für induktiven Abtastkopf, Genauigkeitsklasse ± 10 µm
xxx = Bestellangabe, Länge des Maßbands in Dezimetern

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen