AX2090-BW53-6000 | Externer Bremswiderstand in IP20 für AX5190 und AX5191 (stand-alone)

AX2090-BW53-6000 | Externer Bremswiderstand in IP20 für AX5190 und AX5191 (stand-alone)

AX2090-BW53-6000 | Externer Bremswiderstand in IP20 für AX5190 und AX5191 (stand-alone)

AX2090-BW53-6000 | Externer Bremswiderstand in IP20 für AX5190 und AX5191 (stand-alone)

AX2090-BW53-6000 | Externer Bremswiderstand in IP20 für AX5190 und AX5191 (stand-alone)

Externe Bremswiderstände für AX5000

Der integrierte Bremswiderstand des AX5000 ist für die meisten Applikationen ausreichend, bei Mehrachssystemen steht die Gesamtbremsleistung aller Bremswiderstände zur Verfügung. Ist eine größere Bremsleistung erforderlich, kann durch den Einsatz des Bremsmoduls AX5021 ein externer Bremswiderstand mit einer Dauerleistung von bis zu 6 kW angeschlossen werden.

Das Bremsmodul AX5021 besteht aus einem internen Bremswiderstand mit 250-W-Dauerleistung und forcierter Kühlung sowie einem Brems-Chopper. An den Brems-Chopper kann ein externer Bremswiderstand AX2090-BW5x mit einer Dauerleistung von bis zu 6 kW angeschlossen werden. Das Bremsmodul verfügt über eine Zusatzkapazität von 705 µF, um Bremsenergie zwischenzuspeichern und die Zuschaltung des Bremswiderstandes zu minimieren.

Die Montage des Bremswiderstandes AX2090-BW5x außerhalb des Schaltschrankes vermeidet eine zusätzliche Erwärmung im Schrank. Das Bremsmodul lässt sich über die AX-Bridge einfach mit dem Multi-Achssystem verbinden. Die integrierte EtherCAT-Schnittstelle erlaubt die Parametrierung und Diagnose über den System Manager.

 

Die Bremsenergie aus dem Gleichspannungszwischenkreis wird in Wärme umgesetzt. Die Energieumwandlung in Wärme erfolgt mit Hilfe des spannungsgesteuerten Bremswiderstands. Wird generatorische Energie in den Zwischenkreis zurück geführt, und der Zwischenkreis-Schwellenwert überschritten, dann wird der Bremswiderstand zugeschaltet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
AX2090-BW53-6000externer Bremswiderstand IP20 für AX5190 und AX5191 (stand-alone), 6 kW/10 Ω, 455 x 260 x 490 mm (B x H x T), 13 kg

Empfohlene Anschlussleitung: ZK4000-2104-2zzz (6 mm²)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen