ZB8531 | Zugbügelklemme, 0,75…6 mm², für PE Anschluss auf der Schiene (10 x 3 mm)

Das Schirmanschlusssystem ermöglicht es, den Schirm nahe an die Anschlüsse der abgeschirmten Leitung zulegen. Dadurch werden Störungen auf ein Minimum reduziert. Es stehen eine Schirmschiene zur Montage mit Bügel zur separaten Montage im Schaltschrank zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZB8531Zugbügelklemme, 0,75…6 mm², für PE Anschluss auf der Schiene (10 x 3 mm), Verpackungseinheit = 20 Stück

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen