ZS4800-2019 | Schelle für Zugentlastung an AX8000-Stecker

Schelle für Zugentlastung an AX8000-Stecker, Breite 5 mm, Schirmdurchmesser 7…11 mm, VPE = 25 Stück

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS4800-2019
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel7,0…11,0 mm
MaterialChromstahl
Bestellangaben
ZS4800-2019Schelle für Zugentlastung an AX8000-Stecker, Breite 5 mm, Schirmdurchmesser 7…11 mm, VPE = 25 Stück
Material ComplianceZS4800-2019
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen