Der Economy-Servomotor AM1033 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 3,18 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1106-1xxx (Einachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 1000 W.
Bei einer Nennspannung von 400 V AC ergibt sich in der Kombination mit dem AX1106-3xxx (Einachsmodul) oder AX1206-3xxx (Doppelachsmodul) ein System mit einer Leistung von 1700 W. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Economy-Servomotor mit Flanschmaß I3 (80 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser von 19 mm und ein freies Wellenende von 35 mm.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nennleistung | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|---|
| AM1033-wJyz | 3,18 Nm | 6,90 A | 1,00 kW | 3000 min-1 |
Die technischen Angaben gelten für die Nennspannung von 230 V AC.
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen