Der wassergekühlte Servomotor AM8343 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 14,77…16,35 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser 19 k6 und ein freies Wellenende von 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8343-wKyz | 16,3 Nm | 8,40 A | 1700 min-1 |
| AM8343-wNyz | 16,3 Nm | 15,7 A | 3500 min-1 |
| AM8343-wQyz | 14,8 Nm | 23,6 A | 7000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen