LösenAnheftenSchließen

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mmNeu

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

APS4242-1000-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

Minimaler Footprint für jeden Anwendungsfall

Neue XPlanar-Kacheln

Neue XPlanar-Kacheln

Die XPlanar-Kachel APS4242 misst 320 mm x 160 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur X-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

Darüber hinaus kann die XPlanar-Kachel APS4242 Durchsatz und Flexibilität steigern. Produkte werden dynamisch beschleunigt und verfahren mit höchster Geschwindigkeit. Zudem können Positionen bis auf wenige µm wiederholgenau angefahren werden. Dynamischer Transport und präzise Positionierung werden kompakt in einer Kachel vereint.

Die elektrische Versorgung erfolgt mittels eines integrierten Netzteils (3~ 380…500 V AC/24 V DC Einspeisung). Datenkommunikation und elektrische Versorgung werden im Daisy-Chain-Prinzip von Kachel zu Kachel durchgeschliffen. Für den Anschluss der Kabel kommen komfortabel zu bedienende Bajonett-Verschlüsse wie der B17-Stecker zum Einsatz. Applikationsspezifische Kachelabdeckungen können aufgrund seitlich angebrachter Gewindebohrungen einfach montiert werden.

 

Ihre Vorteile:

 

  • platzoptimierter 1-Weg-Betrieb für Produkte zwischen 1000 g und 3000 g (Mover APM43x0)
  • gesteigerte Dynamik, verbesserte Präzision

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

ProduktvariantenAbmessungen (B x H x T)TwinSAFE sichere Antriebstechnik
APS4242-1000-0000320 mm x 160 mm x 97,3 mm
APS4242-1100-0000320 mm x 160 mm x 97,3 mmSTO

Produktinformationen

Technische DatenAPS4242-1000-0000
AusführungStandard
Max. Drehwinkel±5°
TwinSAFE sichere Antriebstechnik
Eingangsspannung3~ 380…500 V AC/24 V DC
Abmessungen (B x H x T)320 mm x 160 mm x 97,3 mm
Gewicht8,0 kg
BestellangabenXPlanar-Kachel
APS4242-1000-0000XPlanar-Kachel, 3~ 380 - 500 V AC/24 V DC, 320 mm x 160 mm x 97,3 mm, Eigengewicht 8 kg

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen