Die 2-reihigen Baseplates der Reihe MBxxxx sind in verschiedenen Längen verfügbar und dienen der Aufnahme von 1- und 2-reihigen Funktionsmodulen. Die Datensteckverbinder stellen 24 V DC, 48 V DC und EtherCAT für die angeschlossenen Module zur Verfügung. Die Leistungssteckverbinder liefern 400…480 V AC und für den Zwischenkreis bis zu 848 V DC. Optional können in der zweiten Reihe neben den Leistungssteckverbindern auch Datensteckverbinder konfiguriert werden. An der Baseplate sind Potenzialausgleichspunkte und eine optionale Diagnoseschnittstelle vorhanden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MB2116-0000-6000 |
|---|---|
| Produktgruppe | Baseplates |
| Kategorie/Ausführung | 2-reihig |
| Reihe 1 | 16 x Datensteckverbinder |
| Reihe 2 | 6 x Datensteckverbinder + 10 x Leistungssteckverbinder |
| Potenzialausgleichspunkte | 4 |
| Erweiterte Funktionen | ja |
| Gehäusedaten | Baseplate |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 710 mm x 240 mm x 32,5 mm (+ 37 mm PE-Abdeckung) |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen