LösenAnheftenSchließen

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

MD3101-0100-2254 | Drive-Modul, 1-Achs-Frequenzumrichter, 600 V DC, 1,5 A, B17, STO/SS1

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das Achsmodul enthält den Spannungszwischenkreis und den Wechselrichter zur Speisung des Motors. Je nach erforderlicher Achsanzahl werden die Achsmodule hinter dem DC-Link-Netzteil auf die Baseplate montiert und bilden so ein Mehrachssystem. Es können Achsmodule unterschiedlicher Leistung kombiniert werden, um die optimale Auslegung der einzelnen Achsen zu ermöglichen.

Der Netzspannungsbereich der Achsmodule reicht von 100 bis 480 V AC, sodass die Achsmodule ohne Einschränkung an jedem DC-Link-Netzteil betrieben werden können. Dadurch lassen sich Maschinenkonfigurationen für unterschiedliche Netze einfach realisieren. Die elektrische Verbindung der Achsmodule erfolgt über die Baseplate: Sie verbindet automatisch Zwischenkreis, 24-V-DC-Steuerspannung und Kommunikation via EtherCAT zwischen den angereihten Modulen. Die Zwischenkreisverbindung ermöglicht den Energieaustausch bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen, wobei die generatorische Bremsenergie primär im gemeinsamen Zwischenkreis gespeichert wird. Übersteigt die Energie die Zwischenkreiskapazität, kann sie über einen an das DC-Link-Netzteil angeschlossenen Bremswiderstand in Wärme umgesetzt werden.

Die Frequenzumrichter MD3000 umfassen Funktionen der sicheren Antriebstechnik. Mit den TwinSAFE-Achsmodulen mit der Bestelloption -0100 (STO/SS1) können die sicheren Antriebsfunktionen STO und SS1 realisiert werden. Diese Funktionen können über FSoE initiiert werden.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMD3101-0100-2254
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungFrequenzumrichter
Kanäle1
Einspeisespannung aus Backplane600 V DC
Ausgangsstrom1,5 A pro Kanal
AnschlusstechnikB17
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
LastartAsynchronmotor
SicherheitsfunktionenSTO/SS1
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3)
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungsstecker
Diagnoseja
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus, EAC
GehäusedatenR2S2T3
Abmessungen (B x H x T)70 mm × 240 mm × 112 mm
Anzahl Reihen2
Anzahl Steckplätze2
MaterialZink- und Aluminium-Druckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen