MD6020-0003-2345 | DC-Link-Netzteil, DC-Link-Spannung/20 A, externer Bremswiderstand, B23

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
MD6020-0003-2345 | DC-Link-Netzteil, DC-Link-Spannung/20 A, externer Bremswiderstand, B23

MD6020-0003-2345 | DC-Link-Netzteil, DC-Link-Spannung/20 A, externer Bremswiderstand, B23

MD6020-0003-2345 | DC-Link-Netzteil, DC-Link-Spannung/20 A, externer Bremswiderstand, B23

MD6020-0003-2345 | DC-Link-Netzteil, DC-Link-Spannung/20 A, externer Bremswiderstand, B23

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

Die DC-Link-Netzteile der Reihe MD6xxx erzeugen bis zu 848 V DC Zwischenkreisspannung für die auf der Baseplate angeschlossenen Servoverstärker (MD8xxx) und Frequenzumrichter (MD3xxx). Der Anschluss an einen externen Bremswiderstand ist über einen B23-Steckverbinder möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMD6020-0003-2345
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungDC-Link-Netzteil
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Ausgangsstrom20 A
Bremswiderstandja
Bremswiderstand AnschlusstechnikB23-Steckverbinder
GehäusedatenR2S3T4
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceMD6020-0003-2345
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen