MD8202-0100-2254 | 2-Kanal-Servoverstärker, DC-Link-Spannung/2 A, OCT, STO/SS1, B17Neu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
MD8202-0100-2254 | 2-Kanal-Servoverstärker, DC-Link-Spannung/2 A, OCT, STO/SS1, B17

MD8202-0100-2254 | 2-Kanal-Servoverstärker, DC-Link-Spannung/2 A, OCT, STO/SS1, B17

MD8202-0100-2254 | 2-Kanal-Servoverstärker, DC-Link-Spannung/2 A, OCT, STO/SS1, B17

MD8202-0100-2254 | 2-Kanal-Servoverstärker, DC-Link-Spannung/2 A, OCT, STO/SS1, B17

Die Servoverstärker der Reihe MD8xxx ermöglichen den Betrieb von Servomotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B17-Hybridsteckverbinder, der das OCT-Feedback und eine Bremsansteuerung beinhaltet.

 

Darüber hinaus verfügen die Servoverstärker über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik. Volle Safe Motion-Funktionalitäten sind optional verfügbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenMD8202-0100-2254
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungServoverstärker
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Kanäle2
Ausgangsstrom2 A
Spitzenstrom4 A
MotoranschlussB17-Steckverbinder
FeedbackOCT, EnDat® 3
SicherheitsfunktionenSTO, SS1, integrierte TwinSAFE Logic
GehäusedatenR2S2T3
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen