LösenAnheftenSchließen

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

MO1034-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, potenzialfrei, M12

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das MO-Modul MO1034-0000-1112 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungssystem. Das Modul enthält vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Eingangsspezifikation Typ 1
  • geringe Verzögerung durch schnellen 10-µs-Eingangsfilter
  • einsetzbar z. B. für induktive oder kapazitive Sensoren
  • galvanische Einzelkanaltrennung, potenzialfrei

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO1034-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Eingang
Kanäle4
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
Eingangsfiltereinstellbar 0…100 ms
Eingangsstrom3 mA typ.
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1, positivschaltend, potenzialfrei
AnschlusstechnikM12
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Besondere Eigenschaftengalvanisch getrennte Eingänge
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen