LösenAnheftenSchließen

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

MO2088-0000-1111 | I/O-Modul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, M8

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das digitale Ausgangsmodul MO2088-0000-1111 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die enhält acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • überlast- und kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO2088-0000-1111
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Ausgang
Kanäle8
Ausgangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom0,5 A pro Kanal
Spezifikationmasseschaltend
AnschlusstechnikM8
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen