Das digitale Ausgangsmodul MO2252-0000-1112 schaltet die binären Ausgangssignale der Steuerung galvanisch getrennt zur Prozessebene. Die Ausgänge des Moduls werden hochgenau passend zum übertragenen Zeitstempel geschaltet, der über eine Auflösung von 10 ns verfügt. Mit dieser Technologie lassen sich Schaltzeitpunkte an Ausgängen systemweit exakt vorgeben. Als Bezugsgröße gelten die Distributed Clocks.
Besondere Eigenschaften:
- Push-Pull-Ausgang mit Tristate
- Ausgänge hochohmig schaltbar
- Synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
- Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO2252-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
Kanäle | 2 |
Ausgangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom | 0,5 A pro Kanal |
Spezifikation | positivschaltend |
Anschlusstechnik | M12 |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Schaltzeiten | TON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ. |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
Timestamp | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen