Das Ausgangsmodul MO2502-0000-1112 moduliert ein binäres Signal in der Pulsweite und gibt es galvanisch getrennt aus. Takt- und Pausenverhältnis werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Das Modul enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Tastverhältnis an.
Besondere Eigenschaften:
- PWM-Ausgang mit Push-Pull-Endstufe
- max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
- separate Frequenz je Kanal einstellbar
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO2502-0000-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
Typ | PWM |
Kanäle | 2 |
Ausgangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom | 0,5 A pro Kanal |
Spezifikation | positivschaltend |
Anschlusstechnik | M12 |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Schaltzeiten | TON: > 750 ns, TOFF: > 500 ns |
Grundfrequenz | 1 Hz…125 kHz, Voreinstellung: 250 Hz |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen