Das Ausgangsmodul MO2521-0124-1112 verändert ein binäres Signal in der Frequenz und gibt es galvanisch getrennt aus. Die Frequenz wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Der Signalzustand des Moduls wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen jeweils einen aktiven Ausgang an.
Besondere Eigenschaften:
- Pulse-Train (Frequenzausgang)
- verschiedene Betriebsarten
- Frequenzmodulation
- Pulsrichtungsvorgabe
- Inkremental-Encoder-Simulation (2x AB)
- integrierte Fahrwegsteuerung
- synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
- verschiedene Ausgangsspezifikationen möglich
- RS422-Version, 5-V-DC-Pegel
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO2521-0124-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
Typ | Pulse train |
Kanäle | 1 |
Ausgangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom | 1 A pro Kanal |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Spezifikation | positivschaltend |
Anschlusstechnik | M12 |
Lastart | mind. 120 Ω |
Grundfrequenz | 0…500 kHz, Voreinstellung: 50 kHz |
Zusätzliche Ein-/Ausgänge | 1x Capture/Compare-Ein-/Ausgang |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen