LösenAnheftenSchließen

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

MO2624-0000-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 125 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das Ausgangsmodul MO2624-0000-1112 besitzt vier Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist bis 125 V AC bzw. 30 V DC nutzbar. Der Signalzustand des Moduls wird durch Leuchtdioden angezeigt. Das MO2624-0000-1112 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Relais-Ausgang
  • 4 x Schließer
  • Anschluss ohmscher Lasten
  • potenzialfrei

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO2624-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungDigital-Ausgang
TypRelais (mechanisch)
Kanäle4
Ausgangsspannung125 V AC/30 V DC
Ausgangsstrom0,5 A AC/2 A DC pro Kanal
Spezifikationpositivschaltend
AnschlusstechnikM12
Lastartohmsch
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen