Die I/O-Module des MX-Systems bieten eine breite Auswahl für alle Signalarten und -richtungen. Das MO2794-0000-1112 verfügt über vier digitale, optoentkoppelte Ausgänge für den Anschluss der externen Spannungsversorgung. Zusätzlich besitzt das Modul einen optoentkoppelten Taktausgang mit Pulse-Train-Funktion sowie einen 0…10 V Analog-Ausgang. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027
Produktinformationen
| Technische Daten | MO2794-0000-1112 |
|---|---|
| Produktgruppe | I/O-Module |
| Kategorie/Ausführung | Digital-Ausgang |
| Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Kanäle | 4 |
| Ausgangsspannung/-strom | 24 V DC/2 A, potenzialfrei |
| Gehäusedaten | R1S1T2 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |