Das MO3501-0008-1112 ist ausgelegt für die Auswertung von Messbrücken in Vollbrückenkonfiguration. Es verfügt über eine einstellbare Brückenversorgung und umfangreiche Selbsttest- und Verbindungstestmethoden. Alle Parameter sind im CoE einstellbar. Damit können Wiegeprozesse und Lastmessungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS) mit hoher Genauigkeit und Samplingrate durchgeführt werden.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MO3501-0008-1112 |
---|---|
Produktgruppe | I/O-Module |
Kategorie/Ausführung | Analog-Eingang |
Typ | Messbrücke (DMS) |
Kanäle | 1 |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Wandlungszeit | 50 µs/20.000 kSps je Kanal |
Anschlusstechnik | M12 |
Messfehler/ Unsicherheit | < ±0,01 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja, Status und Live-Daten via App |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | ca. 250 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S1T1 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm × 110 mm × 32 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen