LösenAnheftenSchließen

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

MO3601-0007-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps, M12

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das MO3601-0007-1112 ist ausgelegt für die Auswertung von IEPE-Sensoren welche vornehmlich für Schwingungsdiagnose und Akustik eingesetzt werden. Alle Parameter sind kanalweise einstellbar, wie z. B. die auf 0/2/4 mA einstellbare Konstantstromspeisung. Bei abgeschalteter Konstantstromspeisung ist auch normale Spannungsmessung möglich. Die Eingangscharakteristik ist von DC bis 10 Hz flexibel im CoE einstellbar. Das Modul misst grundsätzlich Spannung AC/DC, wenn aber z. B. eine Ausgabe in Beschleunigung [m/s²] gewünscht wird, kann dazu die interne Scaler-Funktion genutzt werden.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO3601-0007-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungAnalog-Eingang
TypBeschleunigung (IEPE)
Kanäle1
Wertebereich±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 0…12/20 V
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Wandlungszeit20 μs (50.000 kSps je Kanal)
AnschlusstechnikM12
Messfehler/ Unsicherheit< ±0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen