MO5042-0000-1112 | 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, M12Neu

MO5042-0000-1112 | 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, M12

MO5042-0000-1112 | 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, M12

MO5042-0000-1112 | 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, M12

MO5042-0000-1112 | 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, M12

Die I/O-Module des MX-Systems bieten eine breite Auswahl für alle Signalarten und -richtungen. Das MO5042-0000-1112 ist ein Interface zum Anschluss von zwei BiSS® C-Encodern über M12-Steckverbinder. Je Kanal stehen zusätzlich die Signale Set und Direction zur Verfügung. Die 5-V-Versorgung der Geber kann direkt über die Anschlusspunkte des Moduls erfolgen. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMO5042-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungWinkel-/Wegmessung
AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Kanäle2
SchnittstellenBiSS® C
GeberanschlussD+, D-, C+, C-
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen