MO2914-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

MO2914-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

MO2914-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

MO2914-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

MO2914-0000-1112 | 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

Die TwinSAFE-Komponente MO2914-0000-1112 verfügt über vier sichere, digitale Ausgänge für 24-V-DC-Aktoren mit bis zu 2 A pro Kanal. Der Summenstrom ist auf 4 A begrenzt. Der Signalzustand wird über das Display angezeigt, der Signalanschluss und die Versorgung der Aktoren erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.

 

Das Modul bietet Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen. Die Parameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logik-fähige Komponente an das Modul übertragen.

 

Zusätzlich besitzt das Modul eine integrierte TwinSAFE Logik und kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMO2914-0000-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungTwinSAFE
AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Kanäle4 sichere Ausgänge
Ausgangsspannung/-strom24 V DC/2 A
Sicherheitsfunktionenintegrierte TwinSAFE Logic
GehäusedatenR1S1T1
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen