Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR1310-0031-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 10 A schalten. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.
Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.
Darüber hinaus verfügt das MR1310-0031-2242 über drei separate M12-Steckverbinder mit jeweils zwei digitalen Eingängen. Zusätzlich ist die Differenzstrommessung integriert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MR1310-0031-2242 |
|---|---|
| Produktgruppe | Relais-Module |
| Kategorie/Ausführung | Relais-Ausgang |
| Kanäle | 3 |
| Ausgangsspannung/-strom | 230/277 V AC/10 A |
| Signaleingang | 6 x Digital-Eingang |
| Signaleingang Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Leistungsausgang Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Differenzstrommessung | ja |
| Gehäusedaten | R2S2T4 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen