Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4110-1941-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet.
Der Solid-State-Relais-Ausgang wird über einen hybriden B23-Steckverbinder mit der AC-Last verbunden. Die Strombelastbarkeit je Phase beträgt 10 A. Darüber hinaus verfügt das MR4110-1941-2245 über einen analogen Eingang auf einem separatem M12-Steckverbinder, der RTDs und TCs zur Temperaturmessung verarbeiten kann. Zusätzlich ist die Differenzstrommessung integriert.
Jeder Relais-Ausgang kann einzeln durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente über FSoE sicher abgeschaltet werden. Zusätzlich besitzt das Modul eine integrierte TwinSAFE-Logik und kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | MR4110-1941-2245 |
|---|---|
| Produktgruppe | Relais-Module |
| Kategorie/Ausführung | Solid-State-Relais |
| Kanäle | 1 |
| Ausgangsspannung/-strom | 400/480 V AC/10 A |
| Signaleingang | 1 x RTD/TC |
| Signaleingang Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
| Leistungsausgang Anschlusstechnik | B23-Steckverbinder |
| Sicherheitsfunktionen | sicher schaltbar, integrierte TwinSAFE Logic |
| Differenzstrommessung | ja |
| Gehäusedaten | R2S2T3 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen